Les charnières en zamak avec ressort de rappel permettent l’ouverture ou la fermeture automatique des portes.
Le couple de rappel dépend de l'angle d'ouverture de la charnière (voir indications sur le dessin). Des tests d'endurance ont démontré que le couple de rappel ne change pas, même après plus de 100 000 cycles.
Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.
Cet article 25163.0010 - Charnières zamak, avec retour par ressort / fermeture à retour par ressort (b1: 60 mm, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Charnières zamak, avec retour par ressort (EH 25163.)
Corps
Ressort
Capuchon de protection
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage