Vé­rins de bri­dage coulissants, taille 40

EH 23310.

Le vérin de bridage coulissant est notamment utilisé quand les pièces ne permettent pas de mouvement oscillant.

Les vérins présentent les avantages suivants :

  • Changement facile et rapide de pièces par le déplacement de la tête de bridage vers l’avant ou vers l’arrière.
  • La plage de serrage à l’horizontale est comprise entre l1 min. et l1 max.
  • Pour changer la pièce, la tête de bridage peut être poussée vers l’arrière de l1 max. de la mesure l2.
  • Bridage manuel rapide avec la vis de serrage, la manette indexable ou le levier à excentrique double.
  • Comme tous les vérins de bridage, ce modèle a une tête de bridage qui pivote à gauche ou à droite. L’utilisation de la bague-butée 23310.0350 permet de fixer la position de bridage (pas de mouvement oscillant - uniquement déplacement de la tête de bridage). h1 augmente alors au moins de 7 mm (course moins 7 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec levier de blocage réglable à palier axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
20 mm
Force de ser­rage [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23310.0083
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec levier de blocage réglable à palier axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Course: 20 mm
  • Force de serrage1): 6 kN
  • Poids: 1400 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec levier de blocage réglable à palier axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23310.0086
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec levier de blocage réglable à palier axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Course: 30 mm
  • Force de serrage1): 6 kN
  • Poids: 1560 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
20 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23310.0084
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Course: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Poids: 1075 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23310.0087
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Course: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Poids: 1239 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec leviers à excentrique double
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
20 mm
Force de ser­rage [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23310.0085
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec leviers à excentrique double – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Course: 20 mm
  • Force de serrage1): 4 kN
  • Poids: 1396 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec leviers à excentrique double
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23310.0088
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec leviers à excentrique double – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Course: 30 mm
  • Force de serrage1): 4 kN
  • Poids: 1562 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Levier de serrage

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • acier de cémentation allié, cémenté, allié, bruni

Références

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins et aux disques EH 1107. et  EH 1108. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Fonctionnement

Procédure de bridage :

  1. Pousser la tête de bridage vers l’arrière.
  2. Insérer la pièce. 3. Pousser la tête de bridage vers l’avant.
  3. Régler la position de bridage de la tête de bridage à l’aide de la vis moletée.
  4. Fixer la position de bridage à l’aide de l’écrou moleté.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Vérins de bridage – coulissants, taille 40
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.