Le vérin de bridage coulissant est notamment utilisé quand les pièces ne permettent pas de mouvement oscillant.
Les vérins présentent les avantages suivants :
Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.
Cet article 23310.0085 - Vérins de bridage coulissants, taille 40 / avec leviers à excentrique double (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Vérins de bridage coulissants, taille 40 (EH 23310.)
Bride
Levier de serrage
La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins et aux disques EH 1107. et EH 1108. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage.
Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :
La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.
Procédure de bridage :
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage