Mo­dules pour bu­tées-ap­puis de contrôle pour capteurs de positionnement, pneumatiques

EH 22800.

L’unité de surveillance est utilisée en combinaison avec les capteurs de positionnement (EH 22800.).

Le capteur de pression dynamique permet, en combinaison avec les capteurs de positionnement, de contrôler le positionnement des pièces.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ver­sion
Pres­sion de fonc­tion­ne­ment [bar]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
Capteur de pression dynamique avec affichage LCD, connecteur pour tuyau pneumatique Ø 4 mm, signaux de sortie analogiques et numériques
Pres­sion de fonc­tion­ne­ment [bar]:
0 bar – 10 bar
Numéro d’article:
22800.0701
CAO
Documents
Modules pour butées-appuis de contrôle
  • Capteur de pression dynamique avec affichage LCD, connecteur pour tuyau pneumatique Ø 4 mm, signaux de sortie analogiques et numériques
  • Pression de fonctionnement: 0 bar – 10 bar
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Modules pour butées-appuis de contrôle

Matières

Boîtier

  • plastique

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l’extrémité libre de la ligne (4 pôles)
Poids: 84 g
Numéro d’article:
22800.0702
Câble à connecteur rond
  • câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l’extrémité libre de la ligne (4 pôles)
  • L: 2000 mm
  • Poids: 84 g
Produit:
cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)
Poids: 26 g
Numéro d’article:
22800.0703
Cadre de montage
  • cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)
  • Poids: 26 g
Produit:
bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12
Poids: 100 g
Numéro d’article:
22800.0704
Bloc secteur
  • bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12
  • L: 1500 mm
  • Poids: 100 g
Produit:
régulateur de pression, pression d’entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés
Poids: 22 g
Numéro d’article:
22800.0710
Régulateur de pression
  • régulateur de pression, pression d’entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés
  • Poids: 22 g
Produit:
raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)
Poids: 17 g
Numéro d’article:
22800.0711
Raccord
  • raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)
  • Poids: 17 g
Produit:
tuyau pneumatique, Ø 4 mm
Poids: 43 g
Numéro d’article:
22800.0712
Tuyau pneumatique
  • tuyau pneumatique, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Poids: 43 g
Produit:
raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 4,7 g
Numéro d’article:
22800.0713
Raccord rapide
  • raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 4,7 g
Produit:
raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 7,6 g
Numéro d’article:
22800.0714
Raccord rapide en T
  • raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 7,5 g
Numéro d’article:
22800.0715
Raccord rapide en Y
  • raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
  • Poids: 7,5 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22800. Modules pour butées-appuis de contrôle – pour capteurs de positionnement, pneumatiques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.