Version:
Capteur de pression dynamique avec affichage LCD, connecteur pour tuyau pneumatique Ø 4 mm, signaux de sortie analogiques et numériques
Pression de fonctionnement [bar]:
0 bar – 10 bar
Numéro d’article:
22800.0701
- Capteur de pression dynamique avec affichage LCD, connecteur pour tuyau pneumatique Ø 4 mm, signaux de sortie analogiques et numériques
- Pression de fonctionnement: 0 bar – 10 bar
- Poids: 162 g
Produit:
câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l’extrémité libre de la ligne (4 pôles)
Poids: 84 g
Numéro d’article:
22800.0702
- câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l’extrémité libre de la ligne (4 pôles)
- L: 2000 mm
- Poids: 84 g
Produit:
cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)
Poids: 26 g
Numéro d’article:
22800.0703
- cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)
- Poids: 26 g
Produit:
bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12
Poids: 100 g
Numéro d’article:
22800.0704
- bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12
- L: 1500 mm
- Poids: 100 g
Produit:
régulateur de pression, pression d’entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés
Poids: 22 g
Numéro d’article:
22800.0710
- régulateur de pression, pression d’entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés
- Poids: 22 g
Produit:
raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)
Poids: 17 g
Numéro d’article:
22800.0711
- raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)
- Poids: 17 g
Produit:
tuyau pneumatique, Ø 4 mm
Poids: 43 g
Numéro d’article:
22800.0712
- tuyau pneumatique, Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Poids: 43 g
Produit:
raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 4,7 g
Numéro d’article:
22800.0713
- raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
- Poids: 4,7 g
Produit:
raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 7,6 g
Numéro d’article:
22800.0714
- raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
- Poids: 7,6 g
Produit:
raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
Poids: 7,5 g
Numéro d’article:
22800.0715
- raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm
- Poids: 7,5 g
Matières
Boîtier
Notes
Informations complémentaires sur demande.
Autres formats de fichier
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.