Tam­pons tan­gents pour pièces cy­lin­driques

EH 23341.

Les axes de serrage sont utilisés pour serrer des pièces cylindriques, p. ex. arbres, axes, tubes, axialement et radialement.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ma­tières
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
Couple de ser­rage max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
2,9 Nm
Numéro d’article:
23341.0008
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Couple de serrage max.: 2,9 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 8 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 6 mm – 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 2,8 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
6 Nm
Numéro d’article:
23341.0010
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 10 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 10 mm – 15 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,3 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
10 Nm
Numéro d’article:
23341.0012
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 15 mm – 20 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
25 Nm
Numéro d’article:
23341.0016
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 16 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 20 mm – 30 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 4 mm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
46 Nm
Numéro d’article:
23341.0020
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 30 mm – 40 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 4,8 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
82 Nm
Numéro d’article:
23341.0025
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 25 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 40 mm – 60 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 5,6 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
acier
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
206 Nm
Numéro d’article:
23341.0030
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • acier
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 60 mm – 125 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 7,9 mm
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
2,9 Nm
Numéro d’article:
23341.0508
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Couple de serrage max.: 2,9 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 8 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 6 mm – 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 2,8 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
6 Nm
Numéro d’article:
23341.0510
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 10 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 10 mm – 15 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,3 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
10 Nm
Numéro d’article:
23341.0512
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 15 mm – 20 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
25 Nm
Numéro d’article:
23341.0516
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 16 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 20 mm – 30 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 4 mm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
46 Nm
Numéro d’article:
23341.0520
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 30 mm – 40 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 4,8 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
82 Nm
Numéro d’article:
23341.0525
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 25 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 40 mm – 60 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 5,6 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques
Ma­tières:
inox
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
Couple de ser­rage max. [Nm]:
206 Nm
Numéro d’article:
23341.0530
CAO
Documents
Tampons tangents pour pièces cylindriques
  • inox
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2: 60 mm – 125 mm
  • Alésage de positionnement L1 +0,2: 7,9 mm
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Tampons tangents pour pièces cylindriques

Matières

Corps

  • acier bruni
  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Vis équipée

  • acier, zingué
  • inox

Notes

Le taraudage d3 permet le maintien avec l'outil de montage (option).

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Numéro d’article:
23341.1008
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Poids: 5 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 4 mm
d: M3 mm
Numéro d’article:
23341.1010
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Poids: 9 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 5 mm
d: M4 mm
Numéro d’article:
23341.1012
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Poids: 17 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 6 mm
d: M5 mm
Numéro d’article:
23341.1016
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Poids: 28 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 8 mm
d: M6 mm
Numéro d’article:
23341.1020
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Poids: 57 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 10 mm
d: M8 mm
Numéro d’article:
23341.1025
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Poids: 95 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 14 mm
d: M10 mm
Numéro d’article:
23341.1030
outil de montage
  • clé Allen spéciale
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Poids: 250 g

Assemblage

  1. Ouvrir les mâchoires de serrage au diamètre de l'arbre à serrer.
  2. Introduire le tampon tangent  en utilisant l'outil de montage.
  3. Insérer et positionner l'arbre.
  4. Serrer la vis cylindrique SW (tenir compte du couple de serrage).
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23341. Tampons tangents pour pièces cylindriques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.