Flammes aé­ro­nau­tiques selon la norme NAS1756

EH 4217.

Les flammes aéronautiques sont utilisées dans les avions et peuvent être fixées sur les broches à billes.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

l [mm]
b [mm]
Dé­si­gna­tion stan­dard

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Dé­si­gna­tion stan­dard:
NAS1756-12
Numéro d’article:
4217.A300
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Poids: 8,9 g
  • Désignation standard: NAS1756-12
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Dé­si­gna­tion stan­dard:
NAS1756-24
Numéro d’article:
4217.A600
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Poids: 16 g
  • Désignation standard: NAS1756-24
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Dé­si­gna­tion stan­dard:
NAS1756-36
Numéro d’article:
4217.A900
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Poids: 23 g
  • Désignation standard: NAS1756-36
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Dé­si­gna­tion stan­dard:
NAS1756-60
Numéro d’article:
4217.A150
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Désignation standard: NAS1756-60
vers la vue d'article
Flammes aéronautiques

Matières

Flamme

  • Tissu polyester ultra brillant avec revêtement PVC, rouge carmin RAL 3002

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4217. Flammes aéronautiques – selon la norme NAS1756
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.