4217.A600 - Flammes aéronautiques
selon la norme NAS1756

Les flammes aéronautiques sont utilisées dans les avions et peuvent être fixées sur les broches à billes.

Cet article 4217.A600 - Flammes aéronautiques selon la norme NAS1756 / (Désignation standard: NAS1756-24) est une variante du groupe d’articles Flammes aé­ro­nau­tiques selon la norme NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
Dé­si­gna­tion stan­dard
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Dé­si­gna­tion stan­dard:
NAS1756-24
Numéro d’article:
4217.A600
Documents
Flammes aéronautiques
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Poids: 16 g
  • Désignation standard: NAS1756-24
Flammes aéronautiques

Matières

Flamme

  • Tissu polyester ultra brillant avec revêtement PVC, rouge carmin RAL 3002

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 4217.A600
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.