Ils sont utilisés comme sécurité contre la perte pour les broches à billes.
Les câbles de retenue sont caractérisés par leur construction légère et élastique.
Outre les variantes standard, nous fabriquons toutes les autres variantes (longueur de 100 mm à 950 mm / par pas de 50 mm) et modèles (force de traction de 600 N) conformes à la norme. Nous pouvons livrer dans des délais courts.
Cet article 4219.100 - Câbles de retenue selon la norme NSA5732 / () est une variante du groupe d’articles Câbles de retenue selon la norme NSA5732 (EH 4219.)
Câble
Anneau porte-clés
Gaine thermorétractable
Informations complémentaires sur demande.
Réalisations spéciales sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage