Câbles de re­te­nue selon la norme NSA5732

EH 4219.

Ils sont utilisés comme sécurité contre la perte pour les broches à billes.

Les câbles de retenue sont caractérisés par leur construction légère et élastique.

Outre les variantes standard, nous fabriquons toutes les autres variantes (longueur de 100 mm à 950 mm / par pas de 50 mm) et modèles (force de traction de 600 N) conformes à la norme. Nous pouvons livrer dans des délais courts.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Force de trac­tion min. max. [N]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Force de trac­tion min. max. [N]:
150 N
Numéro d’article:
4219.100
Documents
Câbles de retenue
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Force de traction min. max.: 150 N
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Force de trac­tion min. max. [N]:
150 N
Numéro d’article:
4219.200
Documents
Câbles de retenue
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Force de traction min. max.: 150 N
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Force de trac­tion min. max. [N]:
150 N
Numéro d’article:
4219.250
Documents
Câbles de retenue
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Force de traction min. max.: 150 N
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue

Matières

Câble

  • Tissu polyamide, blanc

Anneau porte-clés

  • inox

Gaine thermorétractable

  • Plastique, noir (selon la norme NSA937502-03)

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4219. Câbles de retenue – selon la norme NSA5732
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.