4218.B20 - Câbles de retenue
selon la norme DAN80

Ils sont utilisés comme sécurité contre la perte pour les broches à billes.

Les câbles de retenue sont caractérisés par leur construction légère et élastique.

Outre les variantes standard, nous fabriquons toutes les autres variantes (différentes longueurs) et modèles (type [image] 1 - 3) conformes à la norme. Toutes les variantes d’anneaux porte-clés (laiton, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sont disponibles en option. Nous pouvons livrer dans des délais courts.

Cet article 4218.B20 - Câbles de retenue selon la norme DAN80 / avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés () est une variante du groupe d’articles Câbles de re­te­nue selon la norme DAN80 (EH 4218.)

Ver­sion
cro­quis
L - +5 -3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés
cro­quis:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
4218.B20
Documents
Câbles de retenue
  • avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés – croquis 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Poids: 5 g
Câbles de retenue

Matières

Câble

  • Nylon, blanc (selon MIL-C-5040 Typ III)

Anneau porte-clés

  • Inox (selon DAN191C20)

Cosse de câble

  • Cuivre, zingué par galvanisation (suiv. DIN46237 4-6)

Isolateur

  • Nylon (polyamide), jaune

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 4218.B20
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.