Câbles de re­te­nue selon la norme DAN80

EH 4218.

Ils sont utilisés comme sécurité contre la perte pour les broches à billes.

Les câbles de retenue sont caractérisés par leur construction légère et élastique.

Outre les variantes standard, nous fabriquons toutes les autres variantes (différentes longueurs) et modèles (type [image] 1 - 3) conformes à la norme. Toutes les variantes d’anneaux porte-clés (laiton, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sont disponibles en option. Nous pouvons livrer dans des délais courts.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion
cro­quis
L +5 -3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec cosse de câble et porte-clés, des deux côtés
cro­quis:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
4218.A20
Documents
Câbles de retenue
  • avec cosse de câble et porte-clés, des deux côtés – croquis 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue
Ver­sion:
avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés
cro­quis:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
4218.B20
Documents
Câbles de retenue
  • avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés – croquis 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue
Ver­sion:
avec cosse de câble, des deux côtés
cro­quis:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Numéro d’article:
4218.C43
Documents
Câbles de retenue
  • avec cosse de câble, des deux côtés – croquis 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Câbles de retenue

Matières

Câble

  • Nylon, blanc (selon MIL-C-5040 Typ III)

Anneau porte-clés

  • Inox (selon DAN191C20)

Cosse de câble

  • Cuivre, zingué par galvanisation (suiv. DIN46237 4-6)

Isolateur

  • Nylon (polyamide), jaune

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4218. Câbles de retenue – selon la norme DAN80
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.