vis de rem­pla­ce­ment
Pour boitier hache à fendre SIMPLEX

EH 3011.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
154,06 g
Numéro d’article:
3011.169
vis de remplacement
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 50 mm x 25 mm x 25 mm
  • Poids: 154,06 g
  • GTIN: 4030618312666
vers la vue d'article

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3011.  vis de remplacement – Pour boitier hache à fendre SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.