Em­bout SIM­PLEX

EH 3210.

L’embout de fendage de la masse merlin SIMPLEX est forgé en acier au carbone de haute qualité. Grâce à son nez courbé, il permet un fendage optimal.

Son poids de 1 340g contribue à alourdir la tête de la masse merlin et donc à améliorer le fendage. La douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.

Cet embout de fendage doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.160 !

L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Embout de fendage pour masse merlin SIMPLEX.
  • Forgé en acier au carbone de grande qualité.
  • Fendage optimal grâce au nez courbé.
  • Son poids de 1 340g contribue à alourdir la masse merlin et donc à améliorer le fendage.
  • Douille en plastique pour le serrage dans le boîtier SIMPLEX.
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • Doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.160 !

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Numéro d’article:
3210.160
Embout SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Poids: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • acier carboné haute teneur, forgé et traité
  • fourni avec douille plastique

Assemblage

Les embouts de remplacement 3210.160 ne doivent être utilisés que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.160!

Notes

Fixation brevetée dans le boîtier.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3210. Embout SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.