Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 2 résultats
Autres détails
Ø: 80 mm
Longueur x Largeur x Hauteur: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Poids: 195 g
GTIN: 4030618303923
vers la vue d'article
Autres détails
Ø: 100 mm
Longueur x Largeur x Hauteur: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Poids: 345 g
GTIN: 4030618303930
vers la vue d'article
Matières
Embout
Nylon, blanc
durs
très résistant à l'usure
pas d'écaillage
amortit le bruit
très grande force de frappe
Fiche technique EH 3508. Embout pour maillet
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.