Hachette
Avec poignée en cuir, avec ceinture à poche en cuir de qualité protégeant les lames ; dans un joli coffret cadeau en bois

EH 3555.

La hachette Halder est un plaisir pour les yeux ! Cette version acier intégral robuste en acier traité spécial est forgée sans soudure en une seule pièce, finement rectifiée et polie de tous côtés. La hachette de 1 000 g est parfaitement équilibrée pour un maniement optimal.

La lame est soigneusement trempée et affûtée.

La poignée en cuir antidérapant fabriquée à la main n'est pas seulement esthétique, elle absorbe également l'humidité et la restitue une fois le travail accompli. Au fil du temps, elle s'adapte à la forme de la main.

Un protège-lame en cuir de haute qualité protège des blessures lors du transport.

La jolie boîte en bois fait de cet article un cadeau de haute qualité. 

Caractéristiques du produit :

  • Version acier intégral robuste en acier traité spécial.
  • Finement rectifiée et polie sur toutes les faces.
  • Poids 1 000 g parfaitement équilibré.
  • Poignée en cuir antidérapante, s'adapte à la forme de la main.
  • Fournie avec un protège-lame de haute qualité en cuir.
  • Un cadeau idéal grâce à sa jolie boîte en bois.

Domaine d'application

Fendre des petites bûches et du bois d'allumage, tailler des pieux de bois, travaux de sculpture grossière, outil d'extérieur utile aux campeurs, chasseurs, conducteurs de tout-terrains etc.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
1800 g
Numéro d’article:
3555s001
Hachette
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Poids: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
vers la vue d'article

Matières

  • acier traité, forgé sans joint, rectification de précision et polissage sur toutes les faces

Autres produits

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3555. Hachette – Avec poignée en cuir, avec ceinture à poche en cuir de qualité protégeant les lames ; dans un joli coffret cadeau en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.