Douille en plas­tique SIM­PLEX
pour lame de hache SIMPLEX

EH 3210.

Cette douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
15 g
Numéro d’article:
3210.758
Douille en plastique SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Poids: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
vers la vue d'article

Matières

  • plastique
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3210. Douille en plastique SIMPLEX – pour lame de hache SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.