Boî­tier pour maillet de fen­dage SIM­PLEX

EH 3011.

Ce boîtier en fonte malléable a été spécialement conçu pour les haches à fendre SIMPLEX. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe.

Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Son poids de 990g contribue à alourdir la tête des haches de fendage et donc à améliorer le fendage.

Seules des pièces de rechange pour hache à fendre SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Boîtier en fonte malléable pour haches à fendre SIMPLEX.
  • Avec douille de protection du manche intégrée.
  • Bonne résistance à la rupture.
  • Pas d’écaillage.
  • Amortissant les vibrations.
  • Avec revêtement par poudre résistant.
  • Très durable.
  • Son poids de 990g contribue à alourdir la hache à fendre et donc à améliorer le fendage.
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • Seules des pièces de rechange pour hache à fendre SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

Amortissement du bruit et vibration, haute résistance à la rupture, protège le manche des "loupés", très durable, robuste, pas d'écaillage, peinture à poudres résistante

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Numéro d’article:
3011.750
Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Poids: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article

Matières

Boîtier

  • fonte malléable

Assemblage

Ne monter dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750 que des embouts maillet de fendage SIMPLEX!

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3011. Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.