Coin á fendre
fourni avec boîte de transport dans un plastique spécifique

EH 3556.

Grâce à sa torsion optimale de 20°, le coin à fendre vrillé, massif et forgé, permet un fendage optimal et ne craint pas le bois noueux.

La plaque d’impact est meulée et dotée d’un chanfrein.

Malgré son poids de 3 100g, les auges de préhension latérales permettent une préhension sûre et une bonne mise en place du coin dans le bois à fendre.

Des rainures inclinées empêchent le coin de rebondir, même dans du bois gelé.

Pour faciliter un repérage rapide du coin à tout moment, il est revêtu d'une peinture en poudre orange.

Une boîte pratique en plastique spécial permet de le transporter en toute sécurité.

Utilisation optimale avec la masse merlin SIMPLEX (réf. art. 3007.160), les marteaux de frappeur SIMPLEX (réf. art. 3007.081-141) et les maillets Halder (réf. art. 3366.0S3-0S6).

Caractéristiques du produit :

  • Coin à fendre vrillé massif et forgé pour un fendage optimal.
  • Poids 3 100g.
  • Auges de préhension latérales pour une préhension sûre.
  • Des rainures inclinées empêchent le coin de rebondir, même dans du bois gelé.
  • Revêtement de peinture en poudre orange pour un repérage rapide.
  • Utilisation optimale avec des marteaux de frappeur Halder et la masse merlin SIMPLEX.
  • Y compris boîte de transport en plastique.

Domaine d'application

Fendage efficace et facile de bûches - optimal en combinaison avec les masses merlins SIMPLEX et les marteaux de devant SIMPLEX.

 

Une torsion optimale de 20° assure une action de refente puissante, utilisable idéalement en combinaison avec une masse merlin SIMPLEX et les marteaux de frappeur SIMPLEX. Coin à fendre massif en acier traité forgé à froid, plaque de frappe rectifiée et dotée d'un chanfrein,lame rectifiée à blanc, avec rainure de guidage et rainures inclinées forgées et poignées latérales encastrées.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Numéro d’article:
3556.260
Coin á fendre
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Poids: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02
vers la vue d'article

Matières

  • acier traité, pilon forgé, plate de frappe polie et chanfreinée

Notes

Utilisez toujours un maillet avec insert plastique pour une utilisation sur des angles en acier. Les coups acier sur acier peuvent abimer le matériel.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3556. Coin á fendre – fourni avec boîte de transport dans un plastique spécifique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.