3244.100 - Manche SIMPLEX
pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable

Les manches en bois de la série 3244 en hickory sont ergonomiques, vernis et utilisés dans les marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable de la taille D60mm à D140mm. Les manches pour les marteaux de frappeur D60mm et D80mm font 70cm, le manche pour les tailles D100mm, D125mm et D140mm fait 90cm. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent.

Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en hickory de haute qualité pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable de la taille D60mm à D140mm.
  • Longueur 700mm ou 900mm.
  • Ergonomique.
  • Verni.
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Cet article 3244.100 - Manche SIMPLEX pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en hi­ckory SIM­PLEX pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Numéro d’article:
3244.100
Manche SIMPLEX
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Poids: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3244.100
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.