Les manches en bois de la série 3244 en hickory sont ergonomiques, vernis et utilisés dans les marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable de la taille D60mm à D140mm. Les manches pour les marteaux de frappeur D60mm et D80mm font 70cm, le manche pour les tailles D100mm, D125mm et D140mm fait 90cm. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent.
Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3244.061 - Manche SIMPLEX pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en hickory SIMPLEX pour marteaux de frappeur SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable (EH 3244.)
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.