Manches BA­SE­PLEX
pour maillets BASEPLEX

EH 3944.

Les manches en bois BASEPLEX de la série 3944 sont ergonomiques et vernis. Ces manches en frêne permettent une frappe agréable et sont disponibles comme manches de remplacement pour les maillets BASEPLEX. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en bois BASEPLEX pour remplacer le manche des maillets BASEPLEX.
  • Frêne.
  • Ergonomique.
  • Verni.
  • Économique et préservant les ressources.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Numéro d’article:
3944.025
Manches BASEPLEX
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Poids: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Numéro d’article:
3944.040
Manches BASEPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Poids: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
vers la vue d'article

Matières

  • bois

Notes

Ergonomique, vernis

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3944. Manches BASEPLEX – pour maillets BASEPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.