Maillets SIM­PLEX
TPE moyen / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

EH 3039.

La série SIMPLEX 3039 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen/métal doux.

L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm.

Domaine d'application

Construction des moules, construction d'usine, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
367 g
Numéro d’article:
3039.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Poids: 367 g
  • GTIN: 4030618305699
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
685 g
Numéro d’article:
3039.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Poids: 685 g
  • GTIN: 4030618305705
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1195 g
Numéro d’article:
3039.050
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Poids: 1195 g
  • GTIN: 4030618305712
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1670 g
Numéro d’article:
3039.060
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Poids: 1670 g
  • GTIN: 4030618305729
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Embout 2

  • métal doux, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3039. Maillets SIMPLEX – TPE moyen / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.