La série SIMPLEX 3023 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen / caoutchouc chargé.
L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.
L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement. Suivant le principe
SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables.
Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm et en D60mm et D80mm avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré. La version D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3023.082).
Caractéristiques du produit :
Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, pose de pierres naturelles
Cet article 3023.060 - Maillet SIMPLEX TPE moyen / caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE moyen / caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3023.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.