3068.030 - Maillet SIMPLEX
Plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

La série SIMPLEX 3068 dispose de la combinaison d’embouts plastique/nylon.

L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène qui le rend nettement plus résistant à l'usure et plus durable et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts plastique (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage et de réparation, travaux de maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

Cet article 3068.030 - Maillet SIMPLEX Plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX Plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3068.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
337 g
Numéro d’article:
3068.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Poids: 337 g
  • GTIN: 4030618302506
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Plastique, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse
  • universellement

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3068.030
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.