3029.030 - Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

La série SIMPLEX 3029 comporte la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / métal doux.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm, en D60mm et D80mm également avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm,en D60mm et D80mm avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré.
  • L’embout en métal doux est en aluminium et remplace les marteaux en plomb traditionnels.

Domaine d'application

Construction des moules, construction d'usine, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion

Cet article 3029.030 - Maillet SIMPLEX Caoutchouc chargé / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX Caoutchouc chargé / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3029.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
375 g
Numéro d’article:
3029.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Poids: 375 g
  • GTIN: 4030618305682
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • métal doux, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3029.030
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.