La série SIMPLEX 3768 dispose de la combinaison d’embouts plastique/nylon.
L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène qui le rend nettement plus résistant à l'usure et plus durable et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l’huile et à la graisse.
Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.
Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible en D30mm à D60mm
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, travaux de montage et de réparation, travaux de maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes
Cet article 3768.060 - Maillet SIMPLEX plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3768.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.