3712.040 - Maillet SIMPLEX
TPE souple / metal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

La série SIMPLEX 3712 comprend la combinaison d’embouts très appréciée TPE souple/caoutchouc chargé.

L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible en D30mm et D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure) 
  • Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
  • Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l’humidité).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm.

Domaine d'application

Pour des matériaux très sensibles, jardinage et paysagisme, pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles,construction de meubles, construction à sec, construction de fenêtres et portes, travaux de menuiserie

Cet article 3712.040 - Maillet SIMPLEX TPE souple / metal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX TPE souple / metal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3712.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
868 g
Numéro d’article:
3712.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Poids: 868 g
  • GTIN: 4030618304869
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc

Embout 1

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux

Embout 2

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Boîtier

  • fonte malléable, noire
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3712.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.