La série SIMPLEX 3739 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen/métal doux.
L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.
L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.
Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.
Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible en D30mm à D80mm.
Caractéristiques du produit :
Travaux de montage/réparation d’automobiles et d’utilitaires, construction de moules, construction d'installations, montage de boîtiers
Cet article 3739.030 - Maillet SIMPLEX TPE moyen / metal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE moyen / metal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3739.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.