EH 3789.
La série SIMPLEX 3789 comporte la combinaison d’embouts nylon/métal doux.
L’embout en nylon blanc (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l’huile et à la graisse.
L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.
Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.
Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm ou comme marteau de frappeur (3789.081).
Caractéristiques du produit :
Travaux de montage/réparation d’automobiles et d’utilitaires, construction de moules, construction d'installations, montage de boîtiers
Votre sélection a donné lieu à 3 résultats
Autres détails
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.