La série SIMPLEX 3746 comporte la combinaison d’embouts cuivre/plastique.
L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
L’embout en cuivre (série 3804) est l’embout le plus dur de la gamme SIMPLEX ; il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu’avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel.
Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.
Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible en D30mm et D40mm.
Caractéristiques du produit :
Pour une force de frappe très élevée, travaux de dressage, construction d'installations, travail de la tôle, travaux de montage/réparation/entretien
Cet article 3746.030 - Maillet SIMPLEX Cuivre / plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX Cuivre / plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3746.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.