Maillets SIM­PLEX
Caoutchouc chargé/nylon ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité

EH 3028.

Ce maillet SIMPLEX dispose d'un manche extra court. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le sol.

La série SIMPLEX 3028 avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / nylon couvre un large éventail d’applications et est donc très répandue dans l'industrie métallurgique.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l’huile et à la graisse.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations, de forme ergonomique et extra court est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX D80mm avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Bestseller de Halder.

Domaine d'application

Montage de pièces à usiner acutangulées, assemblage des boîtiers, construction d'usine, construction de halles, construction en acier, construction de stands d'exposition, travaux de réparation et de maintenance

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2790 g
Numéro d’article:
3028.082
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 2790 g
  • GTIN: 4030618312932
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3028. Maillets SIMPLEX – Caoutchouc chargé/nylon ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017906__88272.pdf
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.