La série SIMPLEX 3137 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen / superplastique.
L’embout gris en TPE moyen de dureté moyenne (série 3203) est un élastomère thermoplastique et ne laisse pas de traces de couleur. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, cet embout ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. Sa dureté est comparable à celle de l’embout en caoutchouc chargé (série 3202).
L’embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.
Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Pose de margelles/pavés fragiles, positionner et adjuster des pièces à usiner légères/délicates , travaux de menuiserie, modélisme, construction de portes, construction de meubles
Cet article 3137.050 - Maillet SIMPLEX TPE moyen / superplastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE moyen / superplastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois (EH 3137.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.