3908.025 - Maillet BASEPLEX
Nylon / nylon avec boîtier en zinc moulé et manche en bois

BASEPLEX est l’entrée de gamme qui répond sans aucun doute aux exigences de qualité élevées de Halder.

La gamme BASEPLEX 3908 est équipée de chaque côté d’embouts en nylon. Cet embout blanc est un peu plus dur que l’embout rouge en acétate de cellulose, de plus il est résistant à l’usure.

Le corps principal en zinc moulé sous pression de qualité comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts.

Le manche en bois est ergonomique et verni.

Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables.

Cette version est disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet BASEPLEX avec de chaque côté un embout en nylon (blanc, résistant à l’usure).
  • Produits d’entrée de gamme dans la qualité Halder qui a fait ses preuves.
  • Corps principal en zinc moulé sous pression de qualité avec protection du manche et logement sophistiqué pour les embouts.
  • Manche en bois ergonomique et verni.
  • Les embouts et le manche sont remplaçables.
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, convient pour les coups puissants

Cet article 3908.025 - Maillet BASEPLEX Nylon / nylon avec boîtier en zinc moulé et manche en bois / (Ø: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets BA­SE­PLEX Nylon / nylon avec boîtier en zinc moulé et manche en bois (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Numéro d’article:
3908.025
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Poids: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embouts

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • zamac
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3908.025
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillet BASEPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.