3007.051 - Maillet SIMPLEX, 50 : 40
Superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité

Des embouts spéciaux D50mm sont montés dans le boîtier D40mm de ce maillet SIMPLEX de la série 3007. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate.

Ce modèle est équipé des deux côtés de l’embout en superplastique (3207.051). Ce bestseller de Halder est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm, également comme marteau de frappeur avec des embouts allant jusqu'à 140mm.

Domaine d'application

Positionner et ajuster des pièces à usiner légères/délicates, modélisme, construction de meubles, travaux de placage, installer des ferrures dans les environnements délicats, tapissiers et selliers, démontage de meubles rembourrés, retrait d'agrafes

Cet article 3007.051 - Maillet SIMPLEX, 50 : 40 Superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX, 50 : 40 Superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
Numéro d’article:
3007.051
Maillet SIMPLEX, 50 : 40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Poids: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embouts

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3007.051
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.