3103.051 - Maillet SIMPLEX, 50 : 40
TPE moyen; avec boîtier en aluminium et manche en bois

Des embouts spéciaux D50mm sont montés dans le boîtier D40mm de ce maillet SIMPLEX. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate.

La série 3101 est équipée des deux côtés avec un embout gris TPE moyen (série 3203). Cet embout gris de dureté moyenne permet une force de frappe comparable à celle de l’embout noir en caoutchouc chargé (série 3202). Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources.

Caractéristiques du produit :

Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage).

Des surfaces d’impact surdimensionnées D50mm sont montées dans le boîtier D40mm : protection maximale lors du traitement de surfaces délicates.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).

Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).

Toutes les pièces sont interchangeables et adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Domaine d'application

Construction de fenêtres/portes, pose de dalles cassantes, pose de carrelage, positionnement et réglage de pièces légères/délicates, menuiserie, montage de meubles, pose de parquet/stratifié

Cet article 3103.051 - Maillet SIMPLEX, 50 : 40 TPE moyen; avec boîtier en aluminium et manche en bois / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX, 50 : 40 TPE moyen; avec boîtier en aluminium et manche en bois (EH 3103.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
430 g
Numéro d’article:
3103.051
Maillet SIMPLEX, 50 : 40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Poids: 430 g
  • GTIN: 4030618314172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embouts

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Boîtier

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3103.051
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX, 50 : 40
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.