Em­bouts SIM­PLEX
Superplastique, blanc

EH 3207.

L’embout SIMPLEX en superplastique (série 3207) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 65 Shore D. Cet embout en plastique blanc est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Ce bestseller de Halder est disponible de la taille D30mm à D140mm. (pour les outils forestier, hache à fendre SIMPLEX D50mm et masse merlin SIMPLEX D60mm)

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en superplastique
  • Blanc
  • Dureté moyenne
  • Très résistant
  • Disponible en diamètre de 30mm à 140mm (pour les outils forestier, SIMPLEX-hache à fendre diamètre 50mm et SIMPLEX-Merlin diamètre 60mm)
  • Bestseller de Halder

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, construction d'échafaudages, construction de tentes, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, travaux de menuiserie, charpenterie, montage de pièces à usiner acutangulées

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Numéro d’article:
3207.030
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Poids: 22 g
  • GTIN: 4030618301097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Numéro d’article:
3207.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Poids: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
100 g
Numéro d’article:
3207.050
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Poids: 100 g
  • GTIN: 4030618301110
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
Numéro d’article:
3207.060
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Poids: 160 g
  • GTIN: 4030618301127
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
325 g
Numéro d’article:
3207.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Poids: 325 g
  • GTIN: 4030618301134
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
Numéro d’article:
3207.100
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Poids: 450 g
  • GTIN: 4030618301141
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Numéro d’article:
3207.125
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • Poids: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
Numéro d’article:
3207.141
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 73 mm x 140 mm x 140 mm
  • Poids: 860 g
  • GTIN: 4030618301165
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3207. Embouts SIMPLEX – Superplastique, blanc
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.