3206.060 - Embouts SIMPLEX
Plastique, rouge

L’embout SIMPLEX en plastique (série 3206) est un embout dur avec une dureté d’environ 70 Shore D. Cet embout rouge est en acétate de cellulose. Il est résistant à l’huile et à la graisse et disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en plastique
  • Rouge
  • Dur
  • Résistant à l’huile et à la graisse
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

Cet article 3206.060 - Embouts SIMPLEX Plastique, rouge / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts SIM­PLEX Plastique, rouge (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Numéro d’article:
3206.060
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Poids: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Plastique, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3206.060
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.