Em­bouts SIM­PLEX
Cuivre

EH 3804.

L’embout SIMPLEX en cuivre (série 3804) est l’embout le plus dur de la gamme Halder. Il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu’avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel. Cet embout est disponible en D30mm et D40mm. Monter les embouts en cuivre uniquement dans des boîtiers en fonte malléable renforcée (noirs) !

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en cuivre.
  • Très dur.
  • Pour de grandes forces de frappe.
  • Remplace les marteaux en cuivre classiques.
  • Disponible en diamètre 30mm et 40mm.
  • Doit uniquement être monté dans un boîtier en fonte malléable renforcée (noir) !

Domaine d'application

Pour une force de frappe très élevée, travaux de dressage, construction d'installations, travail de la tôle, travaux de montage/réparation/entretien

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
Numéro d’article:
3804.030
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 33 mm x 32 mm x 50 mm
  • Poids: 145 g
  • GTIN: 4030618301271
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Numéro d’article:
3804.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Poids: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • Cuivre avec douille plastique
  • durs
  • très grande force de frappe
  • fourni avec douille plastique

Assemblage

Les embouts cuivre ne doivent être montés sur les boîtiers en fonte malléable renforcée!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3804. Embouts SIMPLEX – Cuivre
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.