L’embout SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 95 Shore D. Cet embout noir est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Ce bestseller est disponible de la taille D30mm à D100mm, ainsi qu’en D60mm et D80mm avec pied intégré (3202.2).
Caractéristiques du produit :
Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie travaux de réparation / de maintenance
Cet article 3202.100 - Embouts SIMPLEX Caoutchouc chargé, noir / (Ø: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX Caoutchouc chargé, noir (EH 3202.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.