3202.040 - Embouts SIMPLEX
Caoutchouc chargé, noir

L’embout SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 95 Shore D. Cet embout noir est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Ce bestseller est disponible de la taille D30mm à D100mm, ainsi qu’en D60mm et D80mm avec pied intégré (3202.2).

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en caoutchouc chargé
  • Noir
  • Dureté moyenne
  • Amortissant
  • Sans odeur
  • Très résistant à l’usure
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm et en D60mm et D80mm également avec pied intégré.
  • Bestseller de Halder

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie travaux de réparation / de maintenance

Cet article 3202.040 - Embouts SIMPLEX Caoutchouc chargé, noir / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts SIM­PLEX Caoutchouc chargé, noir (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Numéro d’article:
3202.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Poids: 65 g
  • GTIN: 4030618300977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3202.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.