Em­bout SIM­PLEX, 50 : 40
TPE souple, bleu

EH 3201.

L’embout SIMPLEX TPE souple (série 3201) est en élastomère thermoplastique. Avec une dureté d’environ 65 Shore A c’est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Cet embout bleu est très amortissant et convient donc parfaitement à des travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables. Cette version spéciale a un diamètre de tête de 50mm, mais elle est montée dans un boîtier de D40mm. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate, sans risquer de les rayer avec le boîtier.

Caractéristiques du produit :

•Embout SIMPLEX TPE souple

•Bleu

•Souple

•Sans marquage

•Très amortissant

•Parfait pour les travaux délicats.

•Diamètre de tête D50mm pour montage dans un boîtier D40mm.

•Surfaces d'impact surdimensionnées empêchant les rayures faites par le boîtier

Domaine d'application

Positionner des pièces légères/délicates, modélisme, construction de meubles, placages

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Numéro d’article:
3201.051
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Poids: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3201. Embout SIMPLEX, 50 : 40 – TPE souple, bleu
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.