L’embout SIMPLEX en superplastique (série 3207) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 65 Shore D. Cet embout en plastique blanc est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Cette version spéciale a un diamètre de tête de 50mm, mais elle est montée dans un boîtier de D40mm. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate, sans risquer de les rayer avec le boîtier.
Caractéristiques du produit :
Installer des ferrures dans les environnements délicats, positionner des pièces à usiner légères, travaux de menuiserie, construction de meubles
Cet article 3207.051 - Embouts SIMPLEX Superplastique, blanc / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Embout SIMPLEX, 50 : 40 Superplastique, blanc (EH 3207.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.