L’embout BASEPLEX en nylon (série 3988) est un embout très dur avec une dureté d’environ 75 Shore D. Cet embout blanc est un peu plus dur que l’embout rouge, de plus il est résistant à l’usure. Il est résistant à l’huile et à la graisse. Cet embout est disponible de la taille D25mm à D50mm.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3988.050 - Embouts BASEPLEX Nylon, blanc / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts BASEPLEX Nylon, blanc (EH 3988.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.