3988.030 - Embouts BASEPLEX
Nylon, blanc

L’embout BASEPLEX en nylon (série 3988) est un embout très dur avec une dureté d’environ 75 Shore D. Cet embout blanc est un peu plus dur que l’embout rouge, de plus il est résistant à l’usure. Il est résistant à l’huile et à la graisse. Cet embout est disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout BASEPLEX en nylon.
  • Blanc.
  • Dur.
  • Résistant à l’huile et à la graisse.
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm.

Cet article 3988.030 - Embouts BASEPLEX Nylon, blanc / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts BA­SE­PLEX Nylon, blanc (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Numéro d’article:
3988.030
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Poids: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3988.030
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.