vis de rem­pla­ce­ment
Boîtier SIMPLEX en fonte malléable

EH 3011.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Numéro d’article:
3011.039
vis de remplacement
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • Poids: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Numéro d’article:
3011.049
vis de remplacement
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 30 mm x 14 mm x 14 mm
  • Poids: 10 g
  • GTIN: 4030618312604
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Numéro d’article:
3011.059
vis de remplacement
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Poids: 49 g
  • GTIN: 4030618312611
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Numéro d’article:
3011.069
vis de remplacement
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Poids: 51 g
  • GTIN: 4030618312628
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
400 g
Numéro d’article:
3011.089
vis de remplacement
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 46 mm x 19 mm x 19 mm
  • Poids: 400 g
  • GTIN: 4030618312635
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
173 g
Numéro d’article:
3011.109
vis de remplacement
  • Ø: 100 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 61 mm x 25 mm x 25 mm
  • Poids: 173 g
  • GTIN: 4030618312642
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Numéro d’article:
3011.129
vis de remplacement
  • Ø: 125 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Poids: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3011.  vis de remplacement – Boîtier SIMPLEX en fonte malléable
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Boîtiers SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.