Grâce à son poids léger le boîtier en aluminium SIMPLEX (série 3122) permet des travaux très précis sur des pièces fragiles et des matières cassantes. L’utilisateur détermine lui-même la force de frappe. De plus, ce maillet léger peut aisément être transporté à la ceinture. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe et est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D60mm. Ne pas monter d’embouts en cuivre ou en métal doux dans les boîtiers en aluminium !
La livraison d'embouts de haute précision est possible grâce à un boîtier extrêmement léger. Les maillets avec ce boîtier sont précis et bien adaptés au travail sur des pièces sensibles.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3122.050 - Boîtier en aluminium SIMPLEX / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Boîtier en aluminium SIMPLEX (EH 3122.)
Boîtier
Complet avec vis et écrou.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.