Le boîtier en fonte malléable SIMPLEX (série 3011) est le boîtier le plus utilisé de la gamme Halder. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Ce boîtier est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D140mm. Il est également utilisé pour les haches à fendre SIMPLEX et la masse merlin SIMPLEX.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3011.050 - Boîtier SIMPLEX en fonte malléable / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Boîtier SIMPLEX en fonte malléable (EH 3011.)
Boîtier
Complet avec vis, écrou et rondelle élastique
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.