Manche en hi­ckory SU­PER­CRAFT pour maillet SU­PER­CRAFT
pour maillet SUPERCRAFT

EH 3566.

Les manches en bois SUPERCRAFT de la série 3566 en hickory sont ergonomiques et vernis. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent. Ces manches sont disponibles comme manches de rechange pour les maillets SUPERCRAFT et les marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec une longueur allant jusqu'à 90cm. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en hickory de haute qualité pour maillets SUPERCRAFT et marteaux de frappeur SUPERCRAFT.
  • Ergonomique.
  • Verni.
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Numéro d’article:
3566.025
manche en hickory pour SUPERCRAFT
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Poids: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Numéro d’article:
3566.030
manche en hickory pour SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Poids: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Numéro d’article:
3566.040
manche en hickory pour SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Poids: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
Numéro d’article:
3566.060
manche en hickory pour SUPERCRAFT
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • Poids: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3566. Manche en hickory SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT – pour maillet SUPERCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.