Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l’utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.
Les embouts offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives.
Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations.
La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Un coin en aluminium et une goupille assurent une liaison sûre entre le manche et la tête. Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s’échapper, même à sollicitation maximale. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.
Le manche et les embouts sont interchangeables.
Cette version est disponible de la taille D20mm à D80mm ou comme marteau de frappeur d'un poids allant jusqu'à 9 300g.
Caractéristiques du produit :
Positionnement de pièces à usiner dans étaux, travaux de la tôle, montage de pièces à usiner acutangulées, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, construction d'échafaudages, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'usine, travaux de maintenance, fer à cordon/tiges métalliques, pour les travaux de force, percées d'ouverture, tapissiers et selliers, perçage de trous avec poinçon, insertion d'œillets avec poinçon à œillet, insertion d'agrafes
Cet article 3366.035 - Maillet SUPERCRAFT avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique / (Ø: 35 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SUPERCRAFT avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique (EH 3366.)
Manche
Embouts
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.